欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

板金加工件的加工条件和精度规格

  • 2020.03.26 00:46:45
  • 米思米
  • 3278

 加工条件

板金加工件的每种板厚、材质、形状和孔种类都设定有加工极限值。
低于加工极限值时,就会无法加工,敬请注意。

板厚

f(孔与弯曲的距离)

b(孔与断面之间的距离)

h

g

SPCC
  SPHC

A5052

SUS304
 
(2B)

通孔

螺纹孔

与带公差的孔弯曲平行的长孔

L弯曲

Z・凸起
  弯曲

L弯曲

Z・凸起
  弯曲

1.0

-

1.0

2

3

3

5.5

3.5

1

5.5

5.5

1.6

1.5

1.5

2

3.5

3

6

4

1

6

6

2.3

2.0

2.0

2

4.5

3

7

5

1.5

7

7

3.2

3.0

3.0

2

6.5

3

9

7

1.5

9

9

4.5

4.0

4.0

3

7.5

4

11

8(9)

2

11

11

6.0

5.0

5.0

3

14

4

16

15

2.5

16

18

板金加工件的加工条件和精度规格

板金加工件的加工条件和精度规格与T4.0・4.5的弯曲平行的长孔的f为(9)。
板金加工件的加工条件和精度规格根据上述加工极限值来指定有尺寸时,孔就有可能会变形。

板厚(T)

加工极限(最小値)

SPCC
  SPHC

A5052

SUS304
 
(2B)

b

1.0

-

1.0

1.0

1.2

-

-

1.6

1.5

1.5

2.3

2.0

2.0

1.5

3.2

3.0

3.0

4.5

-

4.0

2.0

6.0

-

-

2.5


板金加工件的加工条件和精度规格

 精度规格

   (1)容许尺寸公差

JIS B 0408的金属冲压加工件普通容许差的公差等级:采用B级。

No.

规格部位

基准尺寸

规格值※

部位示例

板金加工件的加工条件和精度规格

无弯曲部※1

6以下

±0.1

板金加工件的加工条件和精度规格板金加工件的加工条件和精度规格

超过6,30以下

±0.2

超过30,120以下

±0.3

超过120,400以下

±0.5

弯曲加工部※2


6以下

±0.3


超过6,30以下

±0.5


超过30,120以下

±0.8


超过120,400以下

±1.2


※1 JSDAS・JSAAS・JSHDS这3种类型与尺寸无关,±1.0为保证值。
※2
 FSLAS・FSLBS・FSMAS・FSDAS・FSSBS・FSMCS这6种类型与尺寸无关,±1.0为保证值。

   (2)弯曲加工规格

No.

规格部位

规格值

部位示例

板金加工件的加工条件和精度规格

弯曲角度公差

±1.0°

板金加工件的加工条件和精度规格

板金加工件的加工条件和精度规格

弯曲R

板厚弯曲RSPCCSUS304(2B)rSPHCA50521.01.011.61.51.52.32.023.23.034.54.046.05.06


   (3)弯曲所导致的鼓起

规格值

部位示例

在右图位置上,形成有相当于板厚15%左右的鼓起(起瘤)

板金加工件的加工条件和精度规格约

   (4)弯板机所形成的损伤的位置和深度

板金加工件的加工条件和精度规格

   (5)外观

为根据不同材质所进行的精加工样品。(毛刺的高度在1mm以下。此外,背面的损伤不属于保证范围。)
板金件有时也会进行转塔冲床加工。此时,与以下的外观会有所不同。

板金件激光加工时

铁

铝

不锈钢

板金加工件的加工条件和精度规格

板金加工件的加工条件和精度规格

板金加工件的加工条件和精度规格


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities